WIKA

Instrumentos analíticos

Medición de productos de descomposición con instrumentos de análisis de WIKA

Las descargas durante las maniobras de conmutación en instalaciones llenas de gas SF6 provocan, con el tiempo, un aumento en la concentración de productos de descomposición tóxicos y altamente corrosivos. El uso de instrumentos de análisis de gases es absolutamente necesario para monitorizar la concentración de estos compuestos nocivos y así garantizar la seguridad operativa a largo plazo de la instalación. WIKA ofrece una línea completa de productos para análisis de gases, que incluye desde instrumentos para la medición de productos de descomposición individuales, hasta analizadores múltiples con función de retorno de gas, así como equipos de laboratorio de alta precisión.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda una medición de análisis de gases?

El tiempo de medición tarda aproximadamente 7,5 minutos. Después de unos dos minutos se muestran en el display los primeros resultados. Cabe la posibilidad de reducir el tiempo de medición. Si los valores ya están fuera de los límites, se puede int ...

Más

¿Qué hay que tener en cuenta al reducir el tiempo de medición?

Si se reduce el tiempo de medición, se modifican también los ajustes establecidos desde fábrica. En función del equipo seleccionado para su modelo, el sensor extremadamente sensible puede generar resultados que no corresponden a las especificacione ...

Más