Para las exigencias más elevadas
El transmisor de presión sumergible intrínsecamente seguro modelo IL-10 ha sido diseñado para los requisitos más exigentes de medición de nivel. Debido a su gran precisión, fiabilidad y excelente resistencia a los medios, representa una solución ideal para casi todas las mediciones de nivel en zonas potencialmente explosivas. Especialmente destacables son las excelentes características relacionadas con la homologación (IECEx y ATEX). Además, el IL-10 cuenta con la homologación norteamericana CSA (Canadá).
Diseño
Una caja totalmente hermética y resistente de acero inoxidable con protección IP68 permite profundidades de inmersión de hasta 300 m.
El transmisor de presión sumergible se suministra con una fuente de alimentación de CC 10 ... 30 V a través de una barrera aislada adecuada y proporciona una señal de salida de 4 ... 20 mA, 2 hilos.