Del valor medido al valor añadido
Las soluciones IIoT integrales de WIKA proporcionan una amplia red de supervisión y control de activos en tiempo real, mejorarando el rendimiento operativo, implementado actividades de mantenimiento preventivo y optimizando el consumo de recursos. Tu empresa se beneficia de la escalabilidad y flexibilidad para aumentar el rendimiento operativo, reducir costes y mantenerse preparada para el futuro en un mercado que cambia rápidamente.
Detectar y aprovechar las oportunidades de crecimiento
Las megatendencias como la descarbonización, la digitalización y el cambio demográfico también plantean grandes retos para la industria. WIKA es "Smart in sensing" y ofrece soluciones de sensores inteligentes para responder a estos problemas globales y promover el crecimiento mutuo. Con una alta penetración en el mercado y una posición de liderazgo en diversas variables de medición, WIKA tiene el potencial de hacer que los datos sean rentables a lo largo de toda la cadena de valor y de desarrollarlos como uno de los recursos más importantes del siglo XXI.
Apoyamos tu transformación digital en las siguientes áreas, entre otras:
- Monitorización de instalaciones o plantas
- Redes inalámbricas
- Mantenimiento predictivo
- Optimización de procesos
Campos de aplicación
Descubra las ventajas especiales de nuestras soluciones IIoT:
Monitorización en tiempo real
Los algoritmos predictivos identifican posibles problemas con antelación, mantienen a tus empleados al día y activan alarmas en caso de valores críticos. Esto permite realizar intervenciones automáticas o manuales para evitar paradas de producción.
Seguridad y documentación
WIKA le da mucha importancia a la protección de tus datos. Con cifrado completo de extremo a extremo, comunicación bidireccional y una solución en la nube alojada en la UE, aplicamos sistemáticamente las normas de seguridad más estrictas. Todos los datos de medición se archivan para cumplir los requisitos internos y legales.
Diagnóstico y automatización del mantenimiento
La recogida ininterrumpida de datos permite identificar y eliminar las deficiencias existentes en los procesos con ayuda de algoritmos de diagnóstico. Las acciones de mantenimiento se inician automáticamente, lo que elimina la necesidad de realizar lecturas y estimaciones manuales. Esto permite a su equipo centrarse en las tareas prioritarias.
Reducción de costes
Gracias a la evaluación precisa y automática de los datos medidos, se logra la optimización de todos los procesos de la cadena de valor, eliminando así los factores de coste innecesarios.
WIKA es un proveedor de soluciones IIoT integrales
Descubra más sobre diferentes temas de la solución IIoT
Dispositivos IIoT
Conectividad
IIoT Plataforma