El FRKPS se utiliza para comprobar la protección contra sobrecargas de los polipastos de cadena. El conjunto consiste en el transductor de fuerza con adaptadores de cadena y el indicador portátil. Para la prueba, el transductor de fuerza se cuelga de la cadena, se mueve hacia arriba con la cadena contra la parte inferior del polipasto de cadena y, de este modo, bloquea la cadena.
El transductor de fuerza está diseñado como una célula de carga de viga de corte y, por lo tanto, es insensible a las fuerzas y pares parasitarios. La señal de salida se transmite al indicador portátil mediante cable. El instrumento incluye dos adaptadores de cadena y tres manguitos de centrado de cadena para permitir la comprobación de todos los polipastos de cadena que se encuentran dentro del rango de carga específico.
El indicador portátil modelo FE630, que funciona con baterías, evalúa las señales suministradas por el transductor de fuerza con una frecuencia de muestreo muy alta de 7.200 Hz. El indicador portátil facilita la lectura directa de los valores.
En el caso del transporte:
- Instrumento compuesto por:
- Transductor de fuerza con cable de 10 m y conector M9
- 3 manguitos de centrado de cadena
- 2 adaptadores de cadena
- Certificado de calibración
- Accesorio suministrado (modelo FE630)
- Manual de instrucciones
>