Los sensores de fuerza modelo F5802 son adecuados para tareas de medición estáticas y dinámicas en sustitución de pernos no medidores. Sirven para determinar las fuerzas de tracción y/o compresión en condiciones de funcionamiento difíciles.
Los sensores de fuerza se utilizan muy a menudo en polipastos y sistemas de grúas, por ejemplo en grúas de construcción o en grúas portuarias y de alta mar, así como en el campo de la tecnología de pesaje industrial y la construcción de máquinas especiales. Allí se instalan, en particular, en poleas de desvío, tornos de cable, cojinetes de horquilla o de rodillos.
Los pernos de carga de este modelo sirven como protección fiable contra sobrecargas en la ingeniería mecánica y de instalaciones.
Por supuesto, las correspondientes homologaciones técnicas y regionales de estos transductores de fuerza están disponibles como opción.
Los sensores de fuerza están fabricados en acero inoxidable 1.4542 de alta resistencia a la corrosión, cuyas propiedades son ideales para las áreas de aplicación.
Como señales de salida, están disponibles las salidas comunes de corriente y tensión activas (4 ... 20 mA, 0 ... 10 V).
Son posibles señales de salida redundantes y protocolos CANopen®.