Las células de carga monoplato modelo F4802 son una serie de células de carga monoplato de aluminio adecuadas para una amplia gama de aplicaciones. Gracias a su geometría normalizada y a su diseño sencillo, pueden instalarse fácilmente en todo tipo de básculas.
Las células de carga modelo F4802 se utilizan en diversos ámbitos como la industria, el comercio, la medicina y la investigación.
El campo de aplicación más común son las básculas de precisión, industriales y de banco, así como las cintas pesadoras, para medir el peso de productos (por ejemplo, alimentos, material a granel, piensos). Las células de carga también se utilizan en la industria del envasado, la fabricación y el ensayo de materiales.
Las células de carga monoplato se caracterizan por su gran precisión y su rápida respuesta. Además, son insensibles a las cargas laterales y angulares.
Las células de carga son fáciles de manejar gracias a su sencilla introducción de fuerza. Se realiza de forma perpendicular a la geometría.