Bomba de comparación neumática
Hasta 140 bar [2.000 psi]
Aplicaciones
- Servicio de calibración y mantenimiento
- Calibraciones in situ
- Áreas de reparación y servicio
- Prueba de presión
Características
- Manejo sencillo
- Generación de presión neumática hasta 140 bar [2.000 psi]
- Tuerca moleteada para un posicionamiento fácil y óptimo de los instrumentos de medición
- Ajuste de presión preciso mediante válvula de regulación de precisión
- Conexiones de presión con conector de cierre rápido y tuerca moleteada
Descripción
Campos de aplicación
Las bombas de comparación sirven para generar presión para comprobación, ajuste y calibración de instrumentos mecánicos y electrónicos mediante mediciones comparativas. Estas pruebas de presión pueden realizarse en el laboratorio, en el taller o in situ en el punto de medición.
Funcionalidad sencilla
Si se conectan el instrumento a probar y un medidor de presión de referencia con suficiente precisión a la bomba de prueba manual, al accionar ésta se ejercita la misma presión sobre ambos medidores. Mediante la comparación de los dos valores medidos a un valor de presión determinado, se puede llevar a cabo una comprobación de la precisión y/o el ajuste del elemento sometido a prueba. Para aproximarse con exactitud a los puntos de medición, la bomba de prueba de comparación dispone de una válvula de regulación fina, así como de una válvula de cierre para realizar pruebas sin fugas.
Manejo fácil
Con la bomba de prueba de comparación modelo CPP140-M es posible generar presiones de prueba neumáticas de hasta 140 bares [2.000 psi] de forma muy sencilla y precisa y sin suministro de presión externo. La bomba de prueba de comparación también puede utilizarse para generar vacío hasta -950 mbares [-14 psi]. La presión máxima o el vacío máximo que se puede alcanzar depende del volumen de prueba conectado.
El instrumento de medición de presión de referencia, así como el instrumento que se va a probar, pueden montarse en las conexiones de prueba laterales. Ambas conexiones de prueba tienen una tuerca moleteada de giro libre con rosca hembra M28 x 1,5. La tuerca moleteada de giro libre permite alinear los dispositivos. El alcance de suministro incluye dos adaptadores adecuados en los tamaños seleccionables G ½, rosca hembra, G ¼, rosca hembra, ½ NPT, rosca hembra o ¼ NPT, rosca hembra.