Caudalímetros ultrasónicos

Caudalímetros ultrasónicos para medir con precisión el caudal de gas

Los caudalímetros ultrasónicos in-line proporcionan una medición precisa del caudal de gas mediante el cálculo de las relaciones de diferencia de tiempo de tránsito entre las trayectorias ultrasónicas dentro de una tubería. Los caudalímetros ultrasónicos de WIKA son intrínsecamente seguros (ATEX/IECEx) y están homologados para la transferencia de custodia (MID 2014/32/UE, OIML R137). Estas soluciones garantizan un bajo consumo de energía y una instalación y puesta en marcha fáciles y rápidas, y son adecuadas incluso en las aplicaciones más exigentes. La velocidad del sonido, la relación señal/ruido y otras variables de medición adicionales están disponibles para la monitorización del estado, así como sensores de presión y temperatura conectables para lograr una conversión de volumen integrada.