El manómetro mecánico con muelle tubular con líquido de relleno modelo 113.53 está compuesto por una caja de acero inoxidable y partes en contacto con el medio de aleación de cobre.
WIKA fabrica y califica estos manómetros según las normas EN 837-1 y ASME B40.100. Este instrumento tiene como función de seguridad un dispositivo de expulsión. En caso de fallo, la sobrepresión puede escapar por allí.
El líquido de relleno de la caja amortigua eficientemente el elemento sensible y el movimiento de la aguja. Como resultado, estos instrumentos son particularmente adecuados para medir puntos con altas cargas dinámicas, tales como cambios rápidos de carga o vibraciones.
Las cajas del modelo 113.53 están disponibles en diámetros nominales de 40 [1 ½"], 80 [3"] y 100 [4"] y cumplen con el tipo de protección IP65. Con una exactitud de clase 2,5, este manómetro es adecuado para una amplia gama de aplicaciones en la industria.
Para la instalación en paneles de control, es posible equipar los manómetros con una conexión al proceso dorsal con borde de sujeción o con aro frontal triangular y brida de sujeción.