Der Typ WUD-2x-E ist ein kompakter Ultra High Purity Transducer für die exakte Druckmessung von Reinstgasen in der Halbleiterindustrie. Als erster Transducer nutzt er das SDP 5003.2080 und bietet maximale Investitionssicherheit. Der Sensor liefert durch minimales Signalrauschen dauerhaft präzise Messwerte. Dank aktiver Temperaturkompensation auch bei hohen Temperaturschwankungen. Messwerte sind über das Display einsehbar.
Höchste Prozesssicherheit dank File over EtherCAT®
Dank EtherCAT® muss der Typ WUD-2x-E für Firmware-Updates oder Fehlerbehebungen nicht vom Netzwerk getrennt werden. Das vermeidet Produktionsstillstände durch falsches Ein- oder Ausbauen, maximiert die Prozesssicherheit und erlaubt eine Geräteaktualisierung.
Erweitertes Feature-Spektrum
Neue Funktionen dank digitaler Schnittstelle: Neben Druckwerten können auch Temperaturdaten oder Fehlerstatus übermittelt werden. Geräte lassen sich so umfangreich überwachen und Probleme frühzeitig erkennen.
Parameter sind digital konfigurierbar und von einem defekten Gerät auf ein neues übertragbar. Via Hot-Swap-Feature lässt sich der Sensor sogar bei laufendem EtherCAT®-System austauschen. Heißt: weniger Stillstände und Kosten.
Skalierbare Stückzahlen und individuelle Anpassungenfür OEM-Anwendungen
Die Fertigung erfolgt mit hohem Automatisierungsgrad im Reinraum. Die hohe Produktionskapazität sorgt für Liefersicherheit. Über eine Typcodierung werden Lösungen mit individuell konfigurierten Anschlüssen ermöglicht.
Maximale Anlagensicherheit durch Kabelredundanz
Der Typ WUD-2x-E verfügt über zwei RJ-45-Anschlüsse. Die Kabelredundanz sorgt für eine störungsfreie Kommunikation, selbst wenn ein Sensor im System ausfällt. Der Vorteil: Mehr Prozesssicherheit bei verringertem Stillstandrisiko.