Die Typen WUC-10, WUC-15 und WUC-16 sind besonders kompakte Ultra High Purity Transducer für die Druckmessung von Reinstgasen in der Halbleiterindustrie, speziell für explosionsgefährdete Bereiche. Die messstoffberührten Teile bestehen aus SEMI F20-konformem, elektropoliertem CrNi-Stahl 316L und einem speziellen 2.4711/UNS R30003-Dünnfilmsensor. Die Transducer überzeugen mit exzellenter EMV-Stabilität und vielfältigen elektrischen und Prozess-Anschlüssen. Die bequeme Nullpunkteinstellung erfolgt durch das Easy Access Side Potentiometer. Jeder einzelne Transducer wird auf Dichtheit und Genauigkeit geprüft.
Sichere und schnelle Verfügbarkeit
Die WUC-Serie wird unter Reinraumbedingungen gefertigt und streng kontrolliert. Die große Fertigungskapazität garantiert maximale Liefersicherheit für Großvolumenkunden. Das spart Zeit, minimiert das Risiko und erhöht die Produktivität.
Entwickelt für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
Die für explosionsgefährdete Bereiche entwickelte WUC-Serie bietet viele lokale und internationale Explosionsschutz-Zulassungen.
Variabel: Kompakte Bauform und viele Konfigurationen
Die WUC-Serie bietet das industrieübliche Rastermaß von 28,4 mm [1 ⅛ in] mit geringer Einbauhöhe sowie unterschiedlichste elektrische und Prozess-Anschlüsse. Individuell konfigurierte Lösungen werden hochautomatisiert produziert.
Genaue Messung trotz großer Temperaturschwankungen
Die aktive Temperaturkompensation erkennt hohe Schwankungen (Druckwechselspülungen, hohe Gasabnahmemengen, Joule-Thomson-Effekt) und minimiert die Einflüsse. Dadurch wird eine stabile Messung von -20 ... +80 °C [-4 ... +176 °F] sichergestellt.