WIKA

Thermometer mit Schaltkontakten

Grenzwerte anzeigen und überwachen

Überall dort, wo die Prozesstemperatur vor Ort angezeigt werden muss und gleichzeitig Grenzwerte überwacht werden sollen, finden Thermometer mit Schaltkontakten ihren Einsatz. Die Schaltkontakte schließen oder öffnen den Stromkreis in Abhängigkeit von der Zeigerstellung des anzeigenden Messgerätes. Wird ein eingestellter Messwert über- oder unterschritten, lösen sie einen Alarm aus, daher auch der Begriff Grenzsignalgeber. Auch zum An-, Ab- oder Zuschalten von Prozessen sind die Geräte geeignet.

FAQ
FAQ

Was ist die WIKA Build ID?

Die WIKA Build ID ist ein eindeutiger siebenstelliger Code, der eine individuelle WIKA-Gerätekonfiguration temporär speichert. Die WIKA-Konfiguration kann mit Hilfe der Build ID gespeichert, geteilt und später weiter benutzt werden.