Der Einschraubthermometer Typ TFT35 dient zur Temperaturmessung von flüssigen und gasförmigen Medien im Bereich -50 ... +200 °C [-58 ... +392 °F]. Er ist einsetzbar für Drücke bis 100 bar. Alle elektrischen Bauteile sind gegen Spritzwasser geschützt und vibrationsfest aufgebaut. Das Schutzrohr mit festem Gewindeanschluss oder verschiebbarer Klemmverschraubung erlaubt einen direkten Einbau in den Prozess. Alle messstoffberührten Teile sowie das Gehäuse sind aus CrNi-Stahl.
Das Gehäuse und der auswechselbare Messeinsatz sind durch eine Rändelmutter miteinander verschraubt. Dies erlaubt den Austausch des Messeinsatzes ohne das Gerät aus dem Prozess entfernen zu müssen. Durch den Steckeranschluss ist eine einfache Montage des Transmitters gewährleistet. Die integrierte Elektronik wandelt das temperaturabhängige Widerstandssignal des Messelementes in ein lineares Einheitssignal um. Für den Signalausgang stehen 4 ... 20 mA sowie 0 ... 10 V zur Verfügung.