Der Kabel-Temperaturfühler TF-2000 liefert zuverlässige Temperaturwerte für die Kältetechnik, Heizungen und Wärmepumpen. Häufige Wechsel zwischen Tau- und Gefrierpunkt sind kein Problem – dank vollständig mit Kunststoff umspritztem und gemäß IP68 staub- sowie wasserdichtem Messelement. Schnellmontageklammern ermöglichen die zeitsparende Installation. Zudem lässt sich das Thermometer über eine CrNi-Stahl-Hülse mechanisch stabilisieren.
Dauerhaft geschützt gegen Kondenswasser
Der Typ TF-2000 ist gemäß IP68 komplett dicht. Auch ohne optionale Fühlerhülse gelangt so kein Kondenswasser in die Nähe des Messelements. Das minimiert das Risiko von Ausfällen, sichert die Datenqualität, optimiert die Lebensdauer und sorgt für Investitionssicherheit.
Kostenersparnis dank schneller Montage
Minimale Montagekosten: Der Typ TF-2000 mit Messingvierkanthülse lässt sich in Sekundenschnelle fixieren, ganz ohne aufgelötete Kupferröhrchen. Geräte, die mehrere Temperaturmessstellen haben, können so zeitsparend und kosteneffektiv ausgestattet werden. In der Messingausführung sorgt die Vierkanthülse auch für eine gute Wärmeleitung und beugt Kontaktkorrosion vor. Auf das Auftragen von Wärmeleitpaste kann ohne Abstriche bei Genauigkeit oder Ansprechzeit verzichtet werden.
Liefersicherheit auch bei Großaufträgen
Unser dezentral strukturierter Einkauf kann auf Material- und Lieferengpässe flexibel reagieren. Das garantiert jederzeit sichere Lieferzeiten. Auch kurzfristige Mengensteigerungen sind dank langjähriger OEM-Erfahrung mit großen Stückzahlen kein Problem. Über das Vendor Managed Inventory (VMI) kann WIKA auf Wunsch die Echtzeit-Kundenbestände einsehen und – für höchsten Komfort – automatisiert Lieferungen veranlassen.