Das Einsteckthermometer Typ TF43 dient vorwiegend zur Temperaturmessung von gasförmigen und flüssigen Messstoffen im Bereich -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F).
Das Messelement wird mit einer Anschlussleitung verbunden. Messelement und Verbindungsstelle werden anschließend komplett mit Kunststoff umspritzt, wodurch das Einsteckthermometer staub- und wasserdicht (IP68) ist. Dadurch ist das TF43 hervorragend für Anwendungen mit ständigem Gefrier-Auftau-Wechsel geeignet.
Zur mechanischen Stabilisierung kann das Thermometer optional mit einer Fühlerhülse aus CrNi-Stahl verstärkt werden.
Als ausgesprochenes OEM-Produkt ist es für Bedarfe in mittleren bis großen Stückzahlen konzipiert. Für kleine Mengen zu Testzwecken wenden Sie sich bitte an Ihren WIKA-Ansprechpartner.