Bei den Stufen-Thermoelement-Sensoren des Typs TC97 handelt es sich um einzelne Sensoren mit geringem Durchmesser, die Temperaturen an verschiedenen Positionen oder Höhen messen.
Jeder einzelne Sensor ist durch einen Mantel aus CrNi-Stahl (oder einer anderen Legierung) geschützt. Diese Sensoren können dann in einem gemeinsamen Schutzrohr zusammengefasst werden. Diese Geräte werden verwendet, wenn bei limitiertem Gewicht oder Größe des Stufenthermometers die Erstellung eines Temperaturprofils erforderlich ist. Diese Ausführungen sind in einer Vielzahl von Varianten erhältlich, passend zur speziellen Anwendung.
Es ist beispielsweise in einigen Anwendungen möglich eine Höhenverstellmöglichkeit dem Temperaturmessgerät hinzuzufügen. Damit können kontinuierliche Daten über die Distanz des Verstellweges erfasst werden. Dies kann dabei helfen, wichtige Informationen hinsichtlich des Katalysators oder der Prozessaktivität zu erhalten. Diese Höhenverstellvorrichtungen können elektrisch angetrieben werden und eine präzise Rückmeldung ihrer Position liefern.