Zur Messung von Temperaturprofilen in Reaktoren oder Tanklagern oder zur Erfassung sogenannter „Hot Spots“ werden häufig Stufen-Thermometer verwendet.
Um schnelle Ansprechzeiten zu erreichen, werden die einzelnen Messpunkte durch Andruckfedern an die Innenseite des Schutzrohres gedrückt, welches eine Einheit mit dem Thermometer bildet oder im Idealfall ein bereits vorhandenes Bauteil des Reaktors sein kann. Im Anschlussgehäuse, das entweder ein Bauteil des Stufen-Thermometers ist oder getrennt davon zum Beispiel an einer Wand oder Rohrleitung montiert werden kann, finden Anschlussklemmen oder Temperaturtransmitter ihren Platz.
Das Tx96-O ist ein einzigartiges Produkt, das hohe Zuverlässigkeit, Nutzen und Sicherheit bietet. Das Design des Flex-O™ verbessert die Reaktortemperaturmessung erheblich. Es ermöglicht die Temperaturmessung in verschiedenen Ebenen im Reaktor unter der Verwendung von verschiedenen Messpunkten. Dabei vereinfacht seine Flexibilität die Installation.
Durch diese Flexibilität bleibt die Sensorspitze zudem in permanentem Kontakt mit der Innenwand des Schutzrohrs, auch im Fall, dass das Schutzrohr sich verzieht. Diese Eigenschaften sowie die Austauschbarkeit des Flex-O™, die Reaktionsgeschwindigkeit, die bimetallische Betätigung und Punktedichte haben aus dieser Bauart den Standard gemacht, der überall in der Industrie eingesetzt wird.
Die Spülfunktion des Flex-O™ ist ein einzigartiges Produktmerkmal für erhöhte Sicherheit, die Verunreinigungen herausspült und für Druckentlastung im Inneren des Schutzrohres sorgt. Diese Bauart mit Spülfunktion enthält ein zentrales Halterohr mit großer Wanddicke, das die gesamte Länge des Schutzrohrs mit Gas spült. Dieses Spülen schützt das Innere des Schutzrohrs und die Thermoelementsensoren.
Alle Flex-O™-Ausführungen sind je nach Anwendung und Bedarf kundenspezifisch ausgeführt.