1. Produkte
  2. Temperaturmesstechnik
  3. Thermoelemente
Zurück
Typ TC10-H

Thermoelement

Ohne Schutzrohr

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt TE 65.08 Datenblatt SP 05.25 Betriebsanleitung Zusatz-Betriebsanleitung #1 Zusatz-Betriebsanleitung #2 Zusatz-Betriebsanleitung #3 Spezialdokumentation #1 Spezialdokumentation #2

Anwendungen

  • Zum direkten Einbau in den Prozess
  • Maschinenbau
  • Motoren
  • Lager
  • Rohrleitungen und Behälter

Leistungsmerkmale

  • Sensorbereiche von -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]
  • Zum Einstecken, zum Einschrauben mit optionalem Prozessanschluss
  • Anschlusskopf Form B oder JS
  • Explosionsgeschützte Ausführungen sind für viele Zulassungsarten verfügbar (siehe Datenblatt Seite 2)

Beschreibung

Thermoelemente ohne Schutzrohr eignen sich besonders für Applikationen, bei denen die metallische Sensorspitze direkt in Bohrungen, z. B. von Maschinenteilen oder in den Prozess
eingebaut wird, also für alle Anwendungen ohne chemischaggressive Medien und ohne Abrasion.

Beim Einbau in ein Schutzrohr ist die gefederte Klemmverschraubung vorzusehen, da nur diese die Messspitze an den Schutzrohrboden andrücken kann, ohne dass eine - möglicherweise kritische - Krafteinwirkung auf die Messspitze ausgeübt wird. Der Einbau erfolgt in der Regel direkt in den Prozess. Befestigungselemente wie Gewindestücke, Überwurfmuttern etc. sind optional möglich.

Der flexible Teil des Fühlers ist eine mineralisolierte Leitung (Mantelleitung). Diese besteht aus einem CrNi-Stahl-Außenmantel, in dem die Innenleiter in eine hochverdichtete Keramikmasse isoliert eingebettet sind und eignet sich auch für den Einsatz bei höheren Temperaturen.

Optional montieren wir analoge oder digitale Transmitter aus in den WIKA-Programm in den Anschlusskopf des TC10-H.