| Transmitter | T15, Digital-Transmitter, 4…20 mA, programmierbar | ||
|---|---|---|---|
| Explosionsschutz / elektrische Zulassung | Ohne | ATEX | |
| Zündschutzart | Ohne | Ex i | |
|
Einbaulänge [A]
|
|||
| Preis | 382,15 € | 458,88 € | |
| 100 mm | 14413395 | 14413422 | |
| Preis | 384,93 € | 461,66 € | |
| 160 mm | 14413401 | 14413423 | |
| Preis | 389,09 € | 465,82 € | |
| 250 mm | 14413410 | 14413425 | |
| Preis | 396,02 € | 472,75 € | |
| 400 mm | 14413421 | 14413426 | |