| Elektrischer Anschluss | Rundsteckverbinder M12x1 | Rechtecksteckverbinder EN 175301-803 Stecker und Kabeldose | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messbereich | -50...+150°C | -50...+200°C | |||||||
| Messelement | 1xPt100 / 2-Leiter / Klasse F 0,3, EN 60751 | 1xPt1000 / 2-Leiter / Klasse F 0,3, EN 60751 | 1xPt100 / 2-Leiter / Klasse F 0,3, EN 60751 | 1xPt1000 / 2-Leiter / Klasse F 0,3, EN 60751 | |||||
| Prozessanschluss [d6 o. E] | Einschraubgewinde G1/4B | Einschraubgewinde G1/2B | Einschraubgewinde G1/4B | Einschraubgewinde G1/2B | Einschraubgewinde G1/4B | Einschraubgewinde G1/2B | Einschraubgewinde G1/4B | Einschraubgewinde G1/2B | |
|
Einbaulänge [L1] o. [U1]
|
|||||||||
| Preis | 58,12 € | 66,15 € | 59,29 € | 67,32 € | 62,24 € | 70,27 € | 63,41 € | 71,44 € | |
| 30 mm | 14080885 | 14239812 | 14080897 | 14290359 | 14290364 | 14290374 | 14290382 | 14290389 | |
| Preis | 59,49 € | 67,52 € | 60,66 € | 68,69 € | 63,61 € | 71,64 € | 64,78 € | 72,81 € | |
| 40 mm | 14043036 | 14240041 | 14080898 | 14290360 | 14290367 | 14290378 | 14290385 | 14290392 | |
| Preis | 60,86 € | 68,88 € | 62,03 € | 70,05 € | 64,98 € | 73,01 € | 66,15 € | 74,18 € | |
| 50 mm | 14290354 | 14197907 | 14136711 | 14290362 | 14290372 | 14290379 | 14290387 | 14290395 | |