Ausführung der Schweissung durchgeschweisst (Full Penetration Welded) Schweissnahtstärke, beidseitig 3 mm (minimum) schraub-geschweisst, Haltenaht oben
Flansch 1 1/2 inch 150 lbs RF 1 1/2 inch 300 lbs RF 2 inch 150 lbs RF 2 inch 300 lbs RF 1 1/2 inch 150 lbs RF 1 1/2 inch 300 lbs RF 2 inch 150 lbs RF 2 inch 300 lbs RF 1 1/2 inch 150 lbs RF 1 1/2 inch 300 lbs RF 2 inch 150 lbs RF 2 inch 300 lbs RF
Einbaulänge [U]
Preis 880,52 € 935,02 € 944,82 € 1072,92 € 616,78 € 649,98 € 659,78 € 757,78 € 655,46 € 816,56 € 759,86 € 846,26 €
150 mm 14420035 14420343 14420349 14420360 14420368 14420387 14420407 14420441 14420600 14420617 14420629 14420640
Preis 918,18 € 972,68 € 982,48 € 1110,58 € 654,44 € 687,64 € 697,44 € 795,44 € 694,47 € 855,57 € 798,87 € 885,27 €
200 mm 14420037 14420344 14420350 14420362 14420370 14420388 14420408 14420443 14420603 14420619 14420631 14420642
Preis 955,83 € 1010,33 € 1020,13 € 1148,23 € 692,09 € 725,29 € 735,09 € 833,09 € 733,48 € 894,58 € 837,88 € 924,28 €
250 mm 14420039 14420345 14420351 14420363 14420377 14420390 14420409 14420455 14420612 14420623 14420633 14420643
Preis 993,49 € 1047,99 € 1057,79 € 1185,89 € 729,75 € 762,95 € 772,75 € 870,75 € 772,49 € 933,59 € 876,89 € 963,29 €
300 mm 14420041 14420346 14420356 14420365 14420378 14420395 14420410 14420456 14420613 14420625 14420635 14420644
Preis 1031,14 € 1085,64 € 1095,44 € 1223,54 € 767,40 € 800,60 € 810,40 € 908,40 € 811,50 € 972,60 € 915,90 € 1002,30 €
350 mm 14420042 14420347 14420357 14420366 14420380 14420401 14420412 14420458 14420614 14420626 14420636 14420645
Preis 1068,80 € 1123,30 € 1133,10 € 1261,20 € 805,06 € 838,26 € 848,06 € 946,06 € 850,51 € 1011,61 € 954,91 € 1041,31 €
400 mm 14420045 14420348 14420358 14420367 14420382 14420404 14420439 14420460 14420615 14420627 14420638 14420648