| Typ | A52.160, Nenngröße 160, Anschlusslage rückseitig | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozessanschluss | glatt, mit Bund für Schutzrohr (Schutzrohr zur Montage erforderlich) | |||||||
| Anzeigebereich | -30 °C ... +50 °C | -20 °C ... +60 °C | 0 °C ... 60 °C | 0 °C ... 120 °C | 0 °C ... 160 °C | 0 °C ... 200 °C | 0 °C ... 250 °C | |
|
Einbaulänge L1
|
||||||||
| Preis | 62,11 € | 62,27 € | 60,79 € | 56,92 € | 60,79 € | 62,11 € | 64,57 € | |
| 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
| Preis | 62,11 € | 62,27 € | 60,79 € | 56,92 € | 60,79 € | 62,11 € | 64,57 € | |
| 63 mm | 3512711 | - | 3513025 | 3904385 | 3904423 | 3907139 | 3904466 | |
| Preis | 63,59 € | 62,27 € | 62,27 € | 58,40 € | 62,27 € | 63,59 € | 66,05 € | |
| 100 mm | 3904296 | 3906892 | 3904326 | 3904393 | 3904431 | 3513645 | 3904474 | |
| Preis | 65,63 € | 64,31 € | 64,31 € | 60,44 € | 64,31 € | 68,04 € | 68,09 € | |
| 160 mm | 3904300 | 3906906 | 3904334 | 3904407 | 3904440 | - | 3904482 | |
| Preis | 68,04 € | 66,72 € | 66,72 € | 62,85 € | 66,72 € | 68,04 € | 70,50 € | |
| 200 mm | 3904318 | 3906914 | 3904342 | 3904415 | 3904458 | 3907155 | 3904490 | |