| Elektrischer Anschluss Typ | 4polig DIN 43650 (DIN EN 175301-803) mit integrierter Kontrollleuchte (LED) | M12 4polig | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur, Medium, min. | -40°C | -40°C | |||
| Temperatur, Medium, max. | 100°C | 100°C | |||
| Ausgang | PNP Transistor | PNP Transistor | |||
| Prozessanschluss Nennweite | G 1/2" | G 3/4" | G 1/2" | G 3/4" | |
|
Einbaulänge
|
|||||
| Preis | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € | 191,24 € | |
| 76 mm | 14644595 | 14644589 | 14644598 | 14644597 | |