| Ausführung | Needle-Needle | Needle-Needle-Needle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff Packung | PTFE | PTFE | |||||
| Druckstufe | 150 | 300/600 | 900/1500 | 150 | 300/600 | 900/1500 | |
|
Prozessanschluss
|
|||||||
| Preis | 337,07 € | 448,38 € | 546,27 € | 382,83 € | 494,14 € | 592,03 € | |
| 1/2" | 81648415 | 81648417 | 81648421 | 67218672 | 57427314 | 81648449 | |
| Preis | 435,26 € | 533,25 € | 611,66 € | 481,02 € | 579,01 € | 657,42 € | |
| 3/4" | 67295039 | 81648418 | 81648422 | 80050923 | 67277519 | 81648450 | |
| Preis | 480,98 € | 579,07 € | 690,18 € | 526,74 € | 624,83 € | 735,94 € | |
| 1" | 46996159 | 81648419 | 81648423 | 69240874 | 14416914 | 81648451 | |