Technische Informationen
Technische Daten nach Datenblatt
FO54.10
Standardartikel
Relative Linearitätsabweichung
≤±2,0% Fnom
Ausgangssignal
4 ... 20 mA, 3-L
Elektrischer Anschluss
Rundsteckverbinder, M12x1
Schutzart IP
IP67
Technische Informationen
Technische Daten nach Datenblatt
FO54.10
Standardartikel
Relative Linearitätsabweichung
≤±2,0% Fnom
Ausgangssignal
4 ... 20 mA, 3-L
Elektrischer Anschluss
Rundsteckverbinder, M12x1
Schutzart IP
IP67
ab Lager verfügbar
nach Fertigung verfügbar
im Online-Shop nicht verfügbar
–
nicht verfügbar
ab Lager verfügbar
nach Fertigung verfügbar
im Online-Shop nicht verfügbar
–
nicht verfügbar
Nennkraft/Nennlast
Preis
579,80 €
0 ... 200 microstrain
79101309
0 ... 500 microstrain
14292284
0 ... 1.000 microstrain
79101308