Kraftrichtung | Druck | Zug | Zug/Druck | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA, 2-L | 4 ... 20 mA, 2-L | 0 ... 10 V, 3-L | 4 ... 20 mA, 2-L | 0 ... 10 V, 3-L | ||||||||||||
Krafteinleitung | M12 | M20 x 1,5 | M24 x 2 | M12 | M20 x 1,5 | M24 x 2 | M12 | M20 x 1,5 | M12 | M20 x 1,5 | M24 x 2 | M39 x 3 | M45 x 3 | M12 | M20 x 1,5 | M24 x 2 | |
Nennkraft/Nennlast
|
|||||||||||||||||
Preis | 637,90 € | 696,00 € | 754,10 € | 637,90 € | 696,00 € | 754,10 € | 637,90 € | 696,00 € | 637,90 € | 696,00 € | 754,10 € | 754,10 € | 875,00 € | 637,90 € | 696,00 € | 754,10 € | |
1 kN | 14622390 | - | - | 14622388 | - | - | - | - | 14618801 | - | - | - | - | 14622402 | - | - | |
Preis | 637,90 € | 696,00 € | 754,10 € | 637,90 € | 696,00 € | 754,10 € | 637,90 € | 696,00 € | 637,90 € | 696,00 € | 754,10 € | 754,10 € | 875,00 € | 637,90 € | 696,00 € | 754,10 € | |
2 kN | 14603112 | - | - | 14603069 | - | - | - | - | 14523907 | - | - | - | - | 14255344 | - | - | |
Preis | 637,90 € | 696,00 € | 754,10 € | 637,90 € | 696,00 € | 754,10 € | 637,90 € | 696,00 € | 637,90 € | 696,00 € | 754,10 € | 754,10 € | 875,00 € | 637,90 € | 696,00 € | 754,10 € | |
5 kN | 14603115 | - | - | 14603076 | - | - | 14603158 | - | 14523911 | - | - | - | - | 14531149 | - | - | |
Preis | 637,90 € | 696,00 € | 754,10 € | 637,90 € | 696,00 € | 754,10 € | 637,90 € | 696,00 € | 637,90 € | 696,00 € | 754,10 € | 754,10 € | 875,00 € | 637,90 € | 696,00 € | 754,10 € | |
10 kN | 14603116 | - | - | 14603078 | - | - | 14603165 | - | 14523912 | - | - | - | - | 14531150 | - | - | |
Preis | 696,00 € | 754,10 € | 696,00 € | 754,10 € | 696,00 € | 696,00 € | 754,10 € | 754,10 € | 875,00 € | 696,00 € | 754,10 € | ||||||
20 kN | - | 14603118 | - | - | 14603082 | - | - | 14603168 | - | 14523913 | - | - | - | - | 14531151 | - | |
Preis | 696,00 € | 754,10 € | 696,00 € | 754,10 € | 696,00 € | 754,10 € | 754,10 € | 875,00 € | 696,00 € | 754,10 € | |||||||
30 kN | - | 14603121 | - | - | 14603085 | - | - | - | - | 14523914 | - | - | - | - | 14531152 | - | |
Preis | 754,10 € | 754,10 € | 754,10 € | 754,10 € | 875,00 € | 754,10 € | |||||||||||
50 kN | - | - | 14603125 | - | - | 14603089 | - | - | - | - | 14523915 | - | - | - | - | 14531153 | |
Preis | 754,10 € | 875,00 € | |||||||||||||||
100 kN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14602943 | - | - | - | - | |
200 kN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14590321 | - | - | - |