Explosionsschutz | Ohne | ATEX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zündschutzart | Ohne | Ex i | |||||||
Fühlerdurchmesser | 6 mm | 3 mm | 6 mm | 3 mm | |||||
Genauigkeitsklasse des Sensors | Klasse B, EN 60751 | Klasse A, EN 60751 | Klasse B, EN 60751 | Klasse A, EN 60751 | Klasse B, EN 60751 | Klasse A, EN 60751 | Klasse B, EN 60751 | Klasse A, EN 60751 | |
Temperaturbereich der gewählten Klasse | -50...+500°C | -30...+300°C | -50...+500°C | -30...+300°C | -50...+500°C | -30...+300°C | -50...+500°C | -30...+300°C | |
A-Länge [A]
|
|||||||||
Preis | 82,16 € | 100,26 € | 80,66 € | 98,76 € | 117,46 € | 135,56 € | 115,96 € | 134,06 € | |
100 mm | 14414195 | 14333583 | 14414198 | 14414196 | 14414204 | 14414203 | 14414200 | 14414202 | |
Preis | 83,49 € | 101,59 € | 81,25 € | 99,34 € | 118,79 € | 136,89 € | 116,55 € | 134,65 € | |
150 mm | 14414237 | 14414242 | 14414227 | 14414233 | 14414255 | 14414258 | 14414245 | 14414249 | |
Preis | 84,82 € | 102,92 € | 81,83 € | 99,93 € | 120,12 € | 138,22 € | 117,13 € | 135,23 € | |
200 mm | 14414240 | 14414243 | 14414229 | 14414234 | 14414256 | 14414259 | 14414246 | 14414251 | |
Preis | 87,48 € | 105,58 € | 83,00 € | 101,09 € | 122,78 € | 140,88 € | 118,30 € | 136,40 € | |
300 mm | 14414241 | 14414244 | 14414232 | 14414236 | 14414257 | 14414263 | 14414248 | 14414253 |