Prozessanschluss | Überwurfmutter DIN 11851 | TRI-Clamp (ASME BPE) | VARINLINE® | BioControl® | |
---|---|---|---|---|---|
Größe / Ausführung | Kegelstutzen DN 40 | DN 1" für Rohre nach ASME BPE | Form N, DN 40 | Größe 50, Montage-Durchmesser 50,0 mm | |
Einbaulänge [U1 oder l1]
|
|||||
Preis | 390,65 € | 359,64 € | 380,55 € | 409,35 € | |
25 mm | 14423028 | 14423051 | 14423062 | 14423079 | |
Preis | 409,10 € | 378,09 € | 399,00 € | 427,80 € | |
30 mm | 14423033 | 14423052 | 14423065 | 14423127 | |
Preis | 390,65 € | 359,64 € | 380,55 € | 409,35 € | |
50 mm | 14025695 | 14025692 | 14025693 | 14025694 | |
Preis | 398,41 € | 367,40 € | 388,31 € | 417,11 € | |
75 mm | 14423029 | 14423054 | 14423068 | 14423132 | |
Preis | 398,41 € | 367,40 € | 388,31 € | 417,11 € | |
100 mm | 14057857 | 14057370 | 14057847 | 14057853 | |
Preis | 401,48 € | 370,47 € | 391,38 € | 420,18 € | |
150 mm | 14057858 | 14057371 | 14057850 | 14057854 | |
Preis | 401,48 € | 370,47 € | 391,38 € | 420,18 € | |
200 mm | 14423047 | 14423057 | 14423071 | 14423134 | |
Preis | 409,10 € | 378,09 € | 399,00 € | 427,80 € | |
260 mm | 14423049 | 14423058 | 14423061 | 14423136 |