Bitte wählen:
Bimetall-Thermometer, CrNi Stahl Ausführung Typ S55 Anschlusslage dreh- und schwenkbar
Bimetall-Thermometer, CrNi Stahl Ausführung Typ A-R55 Anschlusslage axial oder radial
Technische Informationen
Technische Daten nach Datenblatt
TM 55.01
Genauigkeitsklasse
Cl. 1 nach EN 13190
Gehäuse
CrNi-Stahl
Tauchschaftwerkstoff
CrNi-Stahl
Standardartikel
Anschlussbauform
1, Anschluss glatt
Einheit
°C
Tauchschaftdurchmesser
8 mm
Sichtscheibe
Instrumentenflachglas
Gehäuse
CrNi-Stahl
Technische Informationen
Technische Daten nach Datenblatt
TM 55.01
Genauigkeitsklasse
Cl. 1 nach EN 13190
Gehäuse
CrNi-Stahl
Tauchschaftwerkstoff
CrNi-Stahl
Standardartikel
Anschlussbauform
1, Anschluss glatt
Einheit
°C
Tauchschaftdurchmesser
8 mm
Sichtscheibe
Instrumentenflachglas
Gehäuse
CrNi-Stahl
ab Lager verfügbar
nach Fertigung verfügbar
im Online-Shop nicht verfügbar
–
nicht verfügbar
ab Lager verfügbar
nach Fertigung verfügbar
im Online-Shop nicht verfügbar
–
nicht verfügbar
Typ
S 5550, Nenngröße 100, Gehäuse dreh- und schwenkbar
Anzeigebereich
0 °C ... 100 °C
0 °C ... 120 °C
Einbaulänge L1
Preis
213,66 €
213,66 €
140 mm
14153871
3908372
200 mm
14153872
3908380