Typ | Digitaler Temperaturregler CS6S - Gehäuse 48 x 48 x 68 | Digitaler Temperaturregler CS6H - Gehäuse 48 x 96 x 68 | Digitaler Temperaturregler CS6L - Gehäuse 96 x 96 x 68 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilfsenergie | AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz | AC/DC 24 V | AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz | AC/DC 24 V | AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz | AC/DC 24 V | |
Regelausgang
|
|||||||
Preis | 206,91 € | 206,91 € | 264,20 € | 264,20 € | 292,60 € | 292,60 € | |
Relais | 14158880 | 14154284 | 14174707 | 14154285 | 14174730 | 14154287 | |
Preis | 206,91 € | 206,91 € | 264,20 € | 264,20 € | 292,60 € | 292,60 € | |
Logikpegel DC 0/12 V zur Ansteuerung eines elektronischen Schaltrelais (SSR) | 14158795 | 14174702 | 14174709 | 14174723 | 14174732 | 14174734 | |
Preis | 217,27 € | 217,27 € | 274,55 € | 274,55 € | 302,96 € | 302,96 € | |
Analoges Stromsignal (4 ... 20 mA) | 14161624 | 14174703 | 14174718 | 14174725 | 14174733 | 14174737 |