OEM-Schwimmerschalter
Miniaturausführung, horizontaler Einbau
Anwendungen
- Grenzstandsmessung im Maschinenbau
- Trockenlaufüberwachung in mobilen Arbeitsmaschinen
- Überwachung von Hydraulik- und Kühlaggregaten
- Überfüllmessung in der Wassertechnik
- Speziell für Serienkunden entwickelt (Mindestlosgröße: 50 Stück)
Leistungsmerkmale
- Von der kundenspezifischen Anpassung zur Design-In-Lösung
- Geringe Varianz durch lokales Einstellen der Schaltfunktion Schließer/Öffner durch Drehung des Schwimmers
- Verschiedene Materialien und bis zu 109 Schaltzyklen garantieren eine lange Lebensdauer
Beschreibung
Der Typ RLS-8000 ist ein kleiner und wirtschaftlicher Schwimmerschalter mit einem Schaltpunkt, der speziell für die Bedürfnisse von OEM-Kunden entwickelt wurde. Mit seinen kompakten Maßen eignet er sich insbesondere für die Überwachung von Trockenlauf sowie Überfüllung kleiner Tanks. Der Miniatur-Schwimmerschalter aus Kunststoff kombiniert dabei solide Performance mit hoher mechanischer Robustheit und einem attraktiven Preis.
Für Ihre Maschinen maßgefertigt
Damit der Schwimmerschalter Typ RLS-8000 perfekt auf die Anwendung vor Ort abgestimmt ist, bietet WIKA Design-In-Lösungen an. Ob kundenspezifischer Tankanschluss, individualisierte elektrische Anschlüsse oder Bauformen: Wir passen den Typ RLS-8000 für Erstausrüster an die jeweiligen Anforderungen an. Dies minimiert den Aufwand und die Kosten für Installation und Wartung bei maximaler Sicherheit und Kompatibilität.
Funktionswechsel durch 180°-Rotation
Die Reduktion der Variantenvielfalt und damit des logistischen Aufwands ist in der OEM-Produktion zentral. Aus diesem Grund lässt sich der Miniatur-Schwimmerschalter Typ RLS-8000 durch eine Rotation um 180° von einem Schließer in einen Öffner umkehren. Dadurch muss kein zweiter Schwimmerschalter auf Lager gehalten werden.
Maximale Zuverlässigkeit bei minimalem Kostenaufwand
Der Typ RLS-8000 ist in unterschiedlichen chemikalienbeständigen und robusten Kunststoffen mit sehr geringer Wasseraufnahme erhältlich. Zudem garantieren qualitativ hochwertige Reed-Kontakte je nach Einsatzbereich bis zu einer Milliarde Schaltzyklen. Der Einsatz des Schwimmschalters ist dank der dauerhaft zuverlässigen Leistung und einem niedrigen „Total Cost of Ownership“ in einer Vielzahl von Anwendungen hochwirtschaftlich.