Der Hängeschwimmerschalter Typ RLS-6000 wird zur Überwachung stark verschmutzter Medien, z. B. in Schmutzwasserhebeanlagen und Pumpstationen, eingesetzt. Der justierbare Schwimmer steigt und sinkt mit dem Flüssigkeitsniveau und verschiebt je nach Niveaustand die Schwimmerstange. Erreicht die Schwimmerstange die Endposition im Gehäuse, betätigt der Magnet am Ende der Schwimmerstange den im Inneren vergossenen Reed-Schalter.
Die Betätigung der Reed-Kontakte durch den Permanentmagneten erfolgt berührungslos und daher verschleißfrei. Der Schwimmer ist durch eine Schraubverbindung montier- und justierbar. Dies ermöglicht einen einfachen Einbau und die Feinjustage des gewünschten Schaltpunktes über eine Länge von ~ 50 mm (~ 2,0 in).
Durch den besonderen mechanischen Aufbau des Schwimmersystems ist der Schwimmerschalter Typ RLS-6000 auch für anhaftende Messstoffe geeignet. Durch den groß dimensionierten Schwimmerkörper schränken Anhaftungen die Funktion des Schwimmerschalters nicht ein. Im Wartungslauf kann eine bedarfsmäßige Reinigung eine zu starke Ballastierung des Schwimmers durch Beläge verhindern.