Neuer WIKA-Sensor CPT8900 misst statischen Druck und Differenzdruck gleichzeitig

Hochgenaue Differenzdruckmessung für Kalibriertechnik, Drucklabore sowie Luft- und Raumfahrt

Mit dem Differenzdruckaufnehmer Typ CPT8900 stellt WIKA einen hochpräzisen Sensor für anspruchsvollste Messaufgaben vor. Er misst den statischen Druck und den Differenzdruck gleichzeitig – damit kompensiert er Gleichtakteffekte, das heißt den Einfluss des statischen Drucks auf die Differenzdruckmessung, während er den tatsächlichen Differenzdruck über eine zweite Messzelle erfasst. Das Ergebnis sind stabile, verlässliche Messwerte für Anwendungen unter anderem in der Kalibriertechnik, in Drucklaboren sowie in der Luft- und Raumfahrt. Mit einer statischen Genauigkeit von bis zu 0,008 % IS-33 oder 0,01 % FS und einer Differenzgenauigkeit von bis zu 0,03 % FS ist der CPT8900 im Markt für hochgenaue Differenzdrucksensoren einzigartig.

Bei vielen sogenannten Differenzdruckaufnehmern wird die Differenz lediglich aus den Werten zweier separater Sensoren errechnet. Dabei verringert sich allerdings die Genauigkeit, da sich die Unsicherheiten der einzelnen Sensoren mathematisch aufaddieren. Der CPT8900 hingegen misst den Differenzdruck direkt, indem er den Druck auf gegenüberliegende Seiten eines einzigen Sensors erfasst.

Der CPT8900 deckt statische Druckbereiche von 0 … 340 mbar bis 0 … 17 bar sowie Differenzbereiche von ±12,5 mbar bis -1 … 100 bar ab. Bei der Konfiguration lassen sich statische Leitungsbereiche und Differenzbereiche kombinieren. Die Temperaturkompensation erstreckt sich über 0 … 50 °C. Mit einer Auflösung von acht signifikanten Stellen und einem Kalibrierintervall von 365 Tagen bietet der CPT8900 eine hohe Langzeitstabilität. Für die Kommunikation stehen USB-, RS-232- oder RS-485-Schnittstellen zur Verfügung. Die RS-485-Variante ist multidropfähig und ermöglicht eine einfache Verkabelung.

Der CPT8900 eignet sich für OEM-Geräte, die einen hochgenauen Druckaufnehmer benötigen: etwa Druckcontroller, Durchfluss- oder Feuchtekalibratoren. Eine zentrale Rolle spielt er außerdem in der Luft- und Raumfahrt. Hersteller von Air Data Test Sets (ADTS) setzen solche Sensoren in Prüfgeräten ein, mit denen zum Beispiel Cockpit-Instrumente von Flugzeugen geprüft und kalibriert werden. Auch das ADTS Typ CPA8001 von WIKA arbeitet mit dem Sensor. Weitere Einsatzfelder sind die Windkanalkalibrierung, Automobilsensorentests, die Filterüberwachung in der Gebäudetechnik sowie Hydrologie und Ozeanographie.