Gasanalysegerät GA11 ermöglicht hochpräzise Qualitätsmessung von Isoliergasen

Höchste Genauigkeit und einfache mobile Handhabung

WIKA hat die nächste Generation seines Gasanalysegeräts GA11 auf den Markt gebracht. Damit erfassen Schaltanlagenbetreiber, Hersteller und Wartungsunternehmen die Qualität von SF6-Gas und alternativen Isoliergasen. Das GA11 liefert präzise Messwerte für Feuchte, Gasreinheit und Zersetzungsprodukte. Temperaturkompensierte Sensorik und intelligente Messalgorithmen auf Basis von Stabilitätskriterien sorgen für höchste Genauigkeit bei der Messung von Reinheit und Taupunkt – dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber allen vorherigen Versionen dar. Auch optionale Sensoren für Schwefeldioxid, Fluorwasserstoff, Schwefelwasserstoff und Kohlenstoffmonoxid bieten eine hohe Genauigkeit und Langzeitstabilität.

Für den mobilen Einsatz eignet sich das neue GA11 dank eines leichteren, kompakteren Designs. Das Gewicht des schlagfesten, gemäß IP65 gegen Staub und Strahlwasser geschützten Hartschalenkoffers liegt bei nur 22 Kilogramm. Darüber hinaus ist hier ein integrierter Nickel-Metallhydrid-(NiMH-)Akku von Vorteil. Denn anders als Geräte mit Lithium-Ionen-Akku fällt das GA11 nicht unter die Transportbeschränkungen der International Air Transport Association (IATA). Das Gerät darf im Flugzeug als Aufgabegepäck mitgeführt werden – ein Pluspunkt für internationale Einsätze.

Dank einer intuitiven Bedienoberfläche und klaren Menüführung lassen sich sämtliche Messvorgänge einfach steuern. Alle Funktionalitäten des GA11 sind sowohl im Akku- als auch im Netzbetrieb verfügbar. Nicht zuletzt verhindert ein geschlossenes Messsystem zuverlässig Emissionen in die Atmosphäre: Das Messgas wird entweder in den Gasraum zurückgeführt oder in einem externen Gasauffangbeutel gesammelt.