Neuartiger Temperaturtransmitter mit True Drift Detection jetzt global verfügbar

Der digitale Temperaturtransmitter Typ T38 von WIKA verfügt bereits ein Jahr nach Markteinführung über alle wichtigen internationalen Zulassungen und steht damit weltweit zur Verfügung. Der Transmitter sorgt dank neuartiger Drift-Erkennung für eine noch höhere Prozesssicherheit. Der T38 ist zudem flexibel einsetzbar, denn seine sechs Sensoranschlussklemmen erlauben zahllose Kombinationsmöglichkeiten mit Eingangssensoren.

Die True Drift Detection ist eine von WIKA neu entwickelte Überwachungsfunktion. Durch permanente Überwachung mithilfe von zwei perfekt aufeinander abgestimmten Sensoren kann ein driftender Sensor sofort erkannt werden. Somit sind Betreiber in der Lage, im Fall fehlerhafter Messungen umgehend einzugreifen. Die Prozesssicherheit bleibt daher jederzeit zuverlässig gewährleistet.

Der Temperaturtransmitter entspricht sämtlichen Anforderungen der IEC 61508 und ist für einen universellen Einsatz konzipiert. Zur bedarfsgerechten Integration ist der T38 in einer Kopf- und einer Schienenversion sowie in SIL- und diversen Ex-Ausführungen lieferbar. Alle Varianten lassen sich über das HART®-Protokoll mit einer Vielzahl offener Konfigurationstools programmieren.

Anzahl der Zeichen: 1.183
Kennwort: T38