OEM-Drucksensor
Für industrielle Anwendungen
Anwendungen
- Hydraulik und Pneumatik
- Pumpen und Kompressoren
- Maschinenbau
Leistungsmerkmale
- Immer die ideale Lösung, ob Standard oder kundenspezifisch
- Langzeitstabilität – Zuverlässige Messwerte über den kompletten Lebenszyklus
- Gleichbleibende Qualität und Lieferperformance
Beschreibung
Der O-10 ist ein preiswerter Drucksensor für den universellen Einsatz in OEM-Applikationen bei Druckbereichen von 6 bis 600 bar. Der O-10 ist kompakt gebaut und lässt sich in viele Maschinendesigns integrieren. Hinsichtlich Präzision und Robustheit bietet er eine anwendungsoptimierte Performance. Dank einer Vielzahl an Anschlüssen, Signalen und Messbereichen lässt sich der Drucksensor mühelos integrieren. Auch kundenspezifische und Private Label-Lösungen sind realisierbar.
Ob Standardgerät oder kundenspezifische Anpassung
– immer die ideale Lösung
Der O-10 ist in knapp 500.000 Varianten erhältlich – mit Zulassungen für die EU, Russland sowie die USA und Kanada – und bietet ganz ohne Sonderanfertigung größte Freiheiten. Ob als Second-Source-Sensor oder als Ablösung: Der O-10 spart Zeit und Kosten bei der Implementierung. Für optimierte Maschinendesigns ist eine Individualisierung ganz einfach.
Langzeitstabile Messwerte
Mit einer trockenen Messzelle arbeitet der O-10 praktisch verschleißfrei und liefert dauerhaft stabile und präzise Messwerte. Diese vollverschweißte Dünnfilmzelle ist bereits millionenfach auf dem OEM-Markt bewährt. Dank hoher Überlastfestigkeit sowie einer Lebensdauer von >100 Millionen Lastwechseln entfallen Wartungs- und Austauschkosten. Das Risiko von Störungen ist minimal.
Der perfekte Sensor für Großvolumenprojekte
Mit WIKA profitieren OEM-Kunden von einem erfahrenen Partner, der seit Jahrzehnten als Volumenlieferant tätig ist. Die Liefersicherheit und Qualitätssicherung ist durch vier moderne Produktionslinien mit ISO-9001-basiertem End-of-Line-Check durchweg gegeben – auch für Private Label-Lösungen. Einheiten à 50 Sensoren erleichtern das Handling und reduzieren den Verpackungsmüll.