WIKA

Ganzheitlich zertifizierte Sicherheitssteuerung für Krane

Mit der neuen Lösung entfallen aufwändige Einzelzertifizierungen, wie sonst bei vergleichbaren Systemen notwendig. Die ELMS1-Sicherheitssteuerung ist nach DIN EN ISO 13849 mit dem Performance Level „d“ zertifiziert. Ihr Zentralmodul ermöglicht einen automatischen Abgleich der Summenlast von bis zu acht redundanten Kraftaufnehmern. Mit dem Dual-Hoist-System können somit bis zu vier Container gleichzeitig gehoben werden. ELMS1 warnt bei Schaltschwellen und schaltet bei Überlast ab.

Die neue Sicherheitssteuerung von WIKA eignet sich gleichermaßen für den Einbau in neue und bestehende Anlagen. ELMS1 verfügt über verschiedene analoge und digitale Ein- und Ausgänge. Das System ist zudem mit unterschiedlichen Kommunikationsprotokollen wie CANopen und PROFIBUS lieferbar.

Anzahl der Zeichen: 1.129
Kennwort: ELMS1

Andrea Suhrcke
Kontakt
Andrea Suhrcke
Ansprechpartnerin - Redaktion
Alexander Wiegand Straße 30
63911 Klingenberg
+49 9372 132-8031 https://www.wika.de [email protected] vCard