Die kompakten Monoblocks sind mit Nadelventilen und/oder Kugelhähnen in Double-block-and-bleed-Konfiguration lieferbar. Die Ventilanordnung richtet sich nach der Applikation, Gleiches gilt für Länge und Werkstoff der Sonde. Bei Typ IBJ ist darüber hinaus ein Rückschlagventil integriert, das einen bi-direktionalen Durchfluss während des Einspritzvorgangs verhindert.
Die Verarbeitung der beiden Instrumentierungsventile ermöglicht eine leichtgängige und präzise Handhabung der Ventile mit geringem Drehmoment. Monoblöcke mit Kugelhähnen verfügen zudem über ein redundantes Polymer-Metall-Dichtungssystem mit geprüfter Dichtheit gemäß BS6755 / ISO 5208 Leckrate A.
Anzahl der Zeichen: 859
Kennwort: Monoblock IBS/IBJ