WIKA

OEM-Schwimmerschalter in Miniaturausführung

WIKA bietet OEM-Herstellern jetzt einen Miniatur-Schwimmerschalter. Typ RLS-7000/-8000hat einen Schaltpunkt und eignet sich vor allem für die Grenzstandsüberwachung in kleinen Tanks.

Performance und Konstruktion des Schwimmerschalters erfüllen die Anforderung der Erstausrüster nach ebenso zuverlässigen wie wirtschaftlichen Komponenten. Neben der Standardausführung sind auch Design-In-Lösungen möglich: Typ RLS-7000/-8000 kann über individualisierte Bauformen, Tankanschlüsse und elektrische Anschlüsse exakt an die jeweilige Applikation angepasst werden. Der Schalter ist vertikal (RSL-7000) oder horizontal (RSL-8000) einbaubar. Seine Schaltfunktion, Schließer (n.o.) bzw. Öffner (n.c.), lässt sich über eine 180°-Rotation des Schwimmerkörpers (RLS-7000) oder des kompletten Geräts (RLS-8000) umkehren.

Der neue Schwimmerschalter ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Das Gerät ist in unterschiedlichen robusten und chemikalienbeständigen Kunststoffen mit sehr geringer Wasseraufnahme erhältlich. Seine Reed-Kontakte leisten, je nach Anwendung, bis zu einer Milliarde Schaltzyklen.  

Anzahl der Zeichen: 1091
Kennwort: RLS-7000/-8000

Andrea Suhrcke
Kontakt
Andrea Suhrcke
Ansprechpartnerin - Redaktion
Alexander Wiegand Straße 30
63911 Klingenberg
+49 9372 132-8031 https://www.wika.de [email protected] vCard