Klingenberg, Dezember 2018.
Transistor statt Reed: Als erstes Gerät seiner Art hat WIKA einen Schwimmerschalter mit PNP/NPN-Ausgangssignal auf den Markt gebracht. Typ GLS-1000erfasst den Füllstand von Flüssigkeiten mit einer Genauigkeit von ≤ 1 mm.
Das digitalisierte Schwimmer-Messprinzip des neuen WIKA-Füllstandsschalters wird mit Halbleitersensoren umgesetzt. Diese ermöglichen eine unbegrenzte Anzahl an Schaltspielen. Anwender können bis zu vier Schaltpunkte bei einem Mindestabstand von nur 2,5 mm festlegen. Damit reagiert das Gerät selbst auf kleinste Niveauänderungen. Parallel dazu kann der GLS-1000 über einen Temperaturausgang mit Pt100/Pt1000-Widerstand die Medientemperatur überwachen.
Trotz elektronischer Schaltung ist der digitale Schwimmerschalter aufgrund ähnlichen Aufbaus wie sein herkömmliches Pendant ebenfalls eine ökonomische Messlösung. Mit dem GLS-1000 können nun auch klassische PNP/NPN-Grenzstandsschalter durch einen Schwimmerschalter ausgetauscht werden.
Anzahl der Zeichen: 957
Kennwort: GLS-1000