Klingenberg, August 2018.
WIKA hat ein viertes Kalibriermobil in Dienst gestellt. Das klimatisierte Fahrzeug ist speziell für High-End-Kalibrierungen von Druck- und Temperaturmessgeräten ausgestattet. Es nimmt auch DAkkS-gemäße Prüfungen vor.
Zur Ausrüstung des Fahrzeugs gehört das neueste WIKA-Kalibrierequipment für die Messgröße Druck: Die digitale Druckwaage Typ CPD8500 mit 35 ppm Premium-Genauigkeit ist für die Prüfung hochgenauer Druckmessgeräte ausgelegt. Temperaturmessgeräte werden in dem mobilen Labor in einem Bereich von -196°C bis +1.100°C mit einer Genauigkeit bis 10 mK kalibriert.
Das Kalibriermobil ermöglicht eine Geräteprüfung in großen Stückzahlen und in kurzer Zeit. Bei Bedarf können die Prüflinge justiert und kleinere Reparaturen ausgeführt werden. Der Vor-Ort-Service trägt somit dazu bei, prüfbedingte Produktionsausfallzeiten zu minimieren.
Anzahl der Zeichen: 842
Kennwort: Neues Kalibriermobil