Klingenberg, Mai 2018.
Von Pumpen über Hydrauliksysteme bis zu Autoklaven: WIKAs neuer Heavy-Duty-Druckschalter, Typ PSM-550, ist für anspruchsvolle Industrie-Applikationen konzipiert.
Das neue Gerät schaltet elektrische Lasten bis AC 230 V / 10 A mit einer Nichtwiederholbarkeit des Schaltpunkts ≤ 1 %. Die hohe Genauigkeit stellt einen optimalen Maschinenbetrieb sicher und dadurch die Qualität der hergestellten Produkte.
Der Druckschalter ist sowohl mit Einstellbereichen für Relativdruck (0 … 300 mbar bis 10 … 30 bar) als auch mit Vakuum-Einstellbereichen (-1 … 0 bar und -0,8 … +5 bar) lieferbar.
Er eignet sich damit ebenfalls zur Kontrolle von Vakuumkreisläufen, wie zum Beispiel bei Reinigungsvorgängen. Das robuste Gerät hat die Schutzart IP67. Darüber hinaus gibt es den PSM-550 in einer Ausführung für Medientemperaturen bis 170 °C, bei der die messstoffberührten Teile aus Edelstahl sind.
Anzahl der Zeichen: 877
Kennwort: PSM-550