Klingenberg, Februar 2018.
Seine Druckschalter-Familie hat WIKA um ein Heavy-Duty-Gerät für den Maschinenbau erweitert. Der Typ PSM-520kann elektrische Lasten bis zu AC 230 V/10 A schalten.
Das robuste Gerät ist insbesondere für den Einsatz im Bereich Pumpen und Kompressoren konzipiert. Der Schaltpunkt lässt sich vor Ort individuell einstellen, eine Schutzkappe verhindert eine unbeabsichtigte Änderung.
Der Typ PSM-520 ist mit Einstellbereichen von -0,4 ... +7 bar bis 6 ... 30 bar lieferbar. Er arbeitet mit einer Nichtwiederholbarkeit des Schaltpunkts von ≤ 2 % der Spanne.
Anzahl der Zeichen: 545
Kennwort: PSM-520