WIKA

Digitaler Temperatur-Transmitter nun auch für Thermoelemente

Klingenberg, Juli 2017.

WIKA hat seine neue Temperaturtransmitter-Familie komplettiert: Mit Typ T16 steht nun auch ein digitales Gerät ausschließlich für Thermoelemente (TC) zur Verfügung.

Der neue Transmitter mit Analogausgang und hoher Grundgenauigkeit ist in Kopf- und Schienenausführung lieferbar. Er verarbeitet Signale aller handelsüblichen TCs. Der T16 lässt sich über die Software WIKAsoft-TT und den Schnellkontakt magWIK intuitiv und rasch konfigurieren. Wegen seines zusätzlichen Sensoranschlusses von außen, einem großen Klemmbereich (bis 2,5 mm²) und einer aufgedruckten Anschlussbelegung ist er zudem leicht zu installieren.

Wie sein Pendant für Widerstandssensoren, Typ T15, kann der T16 überaus vielfältig eingesetzt werden. Er ist nach der EMV-Schutz-Norm DIN EN 61326-2-3:2013 zertifiziert, hat eine Sensorbruch-Überwachung gemäß NAMUR-Empfehlung und eine ATEX- bzw. IECEx-Zulassung.

Anzahl der Zeichen: 877
Kennwort: T16

Monika Adrian
Kontakt
Monika Adrian
Alexander Wiegand Straße 30
63911 Klingenberg
+49 9372 132-8012 +49 9372 132-808012 https://www.wika.de [email protected] vCard