WIKA

Neues Rohroberflächen-Thermometer: Kleinstmessstelle ohne Prozessöffnung

Klingenberg, April 2017.

Als non-invasive Messstelle bietet das neue Rohroberflächen-Widerstandsthermometer Typ TR57-M von WIKA eine große Einsatzflexibilität, z.B. für den nachträglichen oder temporären Einbau. Das Gerät in Miniaturausführung kann selbst in extrem bauraumkritische Umgebungen eingepasst werden.

Typ TR57-M wird mit einem Adapter an der Rohrleitung befestigt, der elektrische Anschluss erfolgt über M12x1-Stecker. Ein gefederter Messeinsatz sorgt für einen konstanten Kontakt des Fühlers mit der Oberfläche. Die Fühlerspitze wird durch die Silikoneinlage des Adapters gegenüber der Umgebungstemperatur isoliert.

Das neue Thermometer mit Schutzart IP67 ist für einen Messbereich von -20 °C … +150 °C ausgelegt. Es ist mit direktem Sensorausgang oder integriertem Messumformer lieferbar. Zum Kalibrieren kann der Messeinsatz des TR57-M ausgebaut werden. 

Anzahl der Zeichen: 843
Kennwort: TR57-M

Monika Adrian
Kontakt
Monika Adrian
Ansprechpartnerin - Redaktion
Alexander Wiegand Straße 30
63911 Klingenberg
+49 9372 132-8012 +49 9372 132-808012 https://www.wika.de [email protected] vCard