WIKA

Trennbarriere macht „Ex i“-Paket komplett

Klingenberg, Februar 2016.

Mit der Trennbarriere Typ IS Barrierhat WIKA sein Angebot an eigensicheren Produkten komplettiert. Die Barriere ist für die Installation in der Zone 2 geeignet und mit allen entsprechenden Messumformern von WIKA kompatibel.

Eigensichere Messumformer benötigen für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung eine Barriere. Diese trennt den Stromkreis zwischen Ex- und Nicht-Ex-Bereich galvanisch. Der Typ IS Barrier versorgt Sensoren, abhängig von Zwei- oder Vier-Leiter-System, über einen speisenden und nicht-speisenden 0/4…20 mA-Eingang und unterstützt dabei auch die Übertragung eines HART®-Protokolls. Der Stromausgang kann aktiv oder passiv betrieben werden. Die funktionale Sicherheit des Geräts ist durch die Zulassung für SIL 2-Anwendungen bestätigt.  

WIKA bietet damit ein vollständiges „Ex i“-Paket an: Neben Sensor und Barriere umfasst es die passenden Kabel und eine Vorlage mit den Daten für den gesetzlich vorgeschriebenen Nachweis der Eigensicherheit.

Anzahl der Zeichen: 970
Kennwort: Trennbarriere

Monika Adrian
Kontakt
Monika Adrian
Alexander Wiegand Straße 30
63911 Klingenberg
+49 9372 132-8012 +49 9372 132-808012 https://www.wika.de [email protected] vCard