Als bisher einziges Gerät auf dem Markt vereint das Miniatur-Widerstandsthermometer TR21 von WIKA ein Gehäuse von nur 19 mm Durchmesser mit einem Explosionsschutz. Das für die sterile Verfahrenstechnik entwickelte Messgerät erhielt jetzt die ATEX- und IECEx-Zulassung für die Zündschutzart Ex i.
Die Kombination aus kompakter Bauweise, hygienegerechtem Design und Eigensicherheit macht aus dem TR21 ein flexibel einsetzbares Thermometer für Prozesse in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Es ist unempfindlich gegen Umwelteinflüsse (Schutzart IP 69K) sowie von außen gut reinigbar und zudem für Wash Down-Verfahren geeignet. Das TR21 arbeitet in einem Messbereich von -50 … +250 °C. Es wird mit direktem Sensorausgang (Pt100) oder integriertem Messumformer (4 … 20 mA-Ausgang) geliefert. Die Prozessintegration erfolgt über einen angeschweißten Anschluss, Orbital-Einschweißung oder ein Schutzrohr.
Anzahl der Zeichen: 899
Kennwort: TR21 mit Ex-Zulassungen