WIKA hat ein neues Gerät in sein Digitalanzeigen-Programm aufgenommen: Der Typ DI32-1 ist multifunktional und mit seinen Abmessungen (48x24x52 mm) ideal für bauraumkritische Applikationen.
Der Multifunktionseingang der Digitalanzeige DI32-1 bietet 23 Eingangskonfigurationen. Damit lassen sich die Messwerte sowohl von Messumformern mit Strom- und Spannungssignalen als auch von Widerstandsthermometern und Thermoelementen anzeigen. Das Gerät eignet sich außerdem zur Frequenz- und Drehzahlmessung sowie als Auf- bzw. Abwärtszähler. Die Anzeige erfasst auch Min-/Max-Werte, ermöglicht die Linearisierung von Sensorwerten mit bis zu fünf Stützpunkten und hat eine Tara-Funktion. Sämtliche Angaben werden auf einem vierstelligen großen Display dargestellt.
Die neue Digitalanzeige verfügt über zwei Transistor-Schaltausgänge. Deren Schaltverhalten ist unabhängig voneinander parametrierbar.
Sämtliche Einstellungen des Geräts können direkt über die frontseitigen Bedientasten vorgenommen werden.
Anzahl der Zeichen: 1069
Kennwort: Digitalanzeige DI32-1