Klingenberg, April 2014.
WIKA baut seinen herstellerunabhängigenKalibrierserviceaus. Die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) hat den Prüflaboren des Unternehmens jetzt die Kompetenz bescheinigt, auch elektrische Messgrößen nach DIN ISO/IEC 17025:2005 zu kalibrieren.
WIKA ist fortan berechtigt, für Gleichspannung (0 V bis 100 V), Gleichstromstärke (0 mA bis 100 mA) und Gleichstromwiderstand (0 Ω bis 10 kΩ) DKD/DAkkS-Zertifikate auszustellen. Darüber hinaus wurde der Akkreditierungsumfang bei den Messgrößen Druck und Temperatur erweitert.
So ist das WIKA-Temperaturlabor als bisher einziges für die Prüfung von Blockkalibratoren bis -55°C anerkannt. Außerdem können mechanische, direktanzeigende und berührende Widerstandsthermometer künftig bis +950°C kalibriert werden, Nichtedelmetallthermoelemente bis -40°C.
Neu im Serviceangebot des Drucklabors ist die DAkkS-gemäße Kalibrierung eines Differenzdrucks bis 10 bar, bei statischen Drücken bis 250 bar. Die Prüfung von Überdruck und Absolutdruck bis nunmehr 8000 bar gilt auch für Vor-Ort-Einsätze der WIKA-Kalibriermobile.
Anzahl der Zeichen: 1151
Kennwort: DAkkS-Akkreditierungen