WIKA

Universeller Prozesstransmitter: Robust und hochgenau

Klingenberg, April 2014.

WIKA hat mit dem UPT-2X einen neuen Prozesstransmitter auf den Markt gebracht. Es handelt sich um ein hochgenaues Allzweckgerät mit robuster Konstruktion und Vor-Ort-Anzeige.

Das kompakte Kunststoffgehäuse des UPT-2X ist, je nach Bedarf, mit einem Messsensor zwischen 0 … 400 mbar und 0 … 1.000 bar ausgestattet. Die Messbereiche sind frei skalierbar, empfohlen wird ein Turndown von maximal 20:1. Der Transmitter lässt sich komfortabel bedienen. Er kommuniziert über den neuesten HART®-Standard (v7). Mit seinem verstellbaren Anzeigekopf passt das Gerät in nahezu jede Einbausituation. Dank seines 60 mm-Displays sind die Werte auch aus größerer Distanz gut ablesbar.

Neben seiner universellen Einsatzfähigkeit zeichnet sich der UPT-2X durch seine Wirtschaftlichkeit aus. Werkzeugfreies Handling spart Zeit, die hohe Langzeitstabilität sichert geringe Wartungskosten.

Anzahl der Zeichen: 944
Kennwort: UPT-2X

Monika Adrian
Kontakt
Monika Adrian
Ansprechpartnerin - Redaktion
Alexander Wiegand Straße 30
63911 Klingenberg
+49 9372 132-8012 +49 9372 132-808012 https://www.wika.de [email protected] vCard